![OLF 5 – OffLine-filter OLF 5 – OffLine-filter](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_OLF5__SALL__AIN__V1.png)
OLF 5 – OffLine-filter
OLF 5:s kompakta och stationära vätskekonditioningsenheter används för finfiltrering av hydraul- och smörjoljor i bypassflödet. Versioner med en motorpumpsenhet är också tillgängliga. I den topplastade versionen tas elementen bort “ovanifrån” (det krävs inga verktyg för att byta elementet). Dimicron-elementen som används uppvisar följande egenskaper:
- Extra hög kapacitet för kvarhållande av föroreningar
- Miljösäker kassering (brännbara) och
- kvarhållande av vatten (tillval: Aquamicron)
OLF 5 används i maskinverktyg, maskineri för plastinsprutningsgjutning, mobil utrustning och i vindkraftsapplikationer.
- Flödeshastighet, hydraulslang: max. 15 l/min.
Flödeshastighet, smörjslang: max. 4 l/min. - Drifttryck, hydraulslang: max. 4,5 bar
Drifttryck, smörjslang: max. 3,5 bar - Förlängd livslängd för komponenter och filter
- Ökad maskintillgänglighet
- Längre oljebytesintervall
- Minimalt utrymmesbehov på grund av kompakt konstruktion
- Hög servicevänlighet
- Elementens höga kapacitet för kvarhållande av föroreningar
- Miljövänlig kassering av elementen eftersom de kan förbrännas
Behöver du en skräddarsydd lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.
Nedladdningar för den här kategorin
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 OffLine Filter
Produktbroschyr
SV
(2.09 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7920-00001.jpg)
OLF5 OffLine Filter
Produktbroschyr
EN
(2.09 MB)