![OLF 15/30/45/60 – OffLine-filter OLF 15/30/45/60 – OffLine-filter](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_OLF15-60CM__SALL__AIN__V1.png)
OLF 15/30/45/60 – OffLine-filter
OffLine-filtren i OLF 15/30/45/60-serien är robusta bypassflödesenheter för stationär användning på hydraul- och smörjanläggningar med stora oljemängder. Dimicron-element som används i dessa filter är anmärkningsvärda för sin extra höga kapacitet för kvarhållande av föroreningar och en miljövänlig kasseringsmetod (brännbara).
- Kåpans volym: max. 78 l
- Drifttryck: max. 6 bar
- Förlängd livslängd för komponenter och filter
- Ökad maskintillgänglighet
- Längre oljebytesintervall
- Hög servicevänlighet
- Elementens höga kapacitet för kvarhållande av föroreningar
- Miljövänlig kassering av elementen eftersom de kan förbrännas
Behöver du en skräddarsydd lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.
Nedladdningar för den här kategorin
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7914-00001.jpg)
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Produktbroschyr
SV
(3.35 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7914-00001.jpg)
OLF 15/30/45/60 Offline filters
Produktbroschyr
EN
(3.35 MB)