FCU 5000

FCU 5000 är ett stationärt mätsystem för automatisering av kylmedelstillförseln. Enheten övervakar kontinuerligt pH-värdet, konduktiviteten, refraktionsindex och temperaturen. Automatisk återdosering av kylmedelskoncentrat och påfyllning av tanken med färdigblandad emulsion möjliggör en specificerad målkoncentration i systemet och tanknivån bibehålls nästan konstant vid målspecifikationerna. FCU 5000 kan användas som ensamstående enhet på ett centralt kylmedelssystem eller tillsammans med Hydac Fluid Controller för att täcka upp till 10 mätpunkter. Vid lämning av de inställda uppmätta värdegränserna utfärdas ett larm på displayen och via elektriska gränssnitt. Tack vare ett intelligent spolkoncept kan en permanent mätning utföras utan manuell inblandning.

Läs mer Visa mindre
SKU
GP_1000510113
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Grupperade produktartiklar

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
FCU5000 FluidControl Unit
Produktbroschyr SV

(0.49 MB)

FCU5000 FluidControl Unit
Produktbroschyr EN

(0.49 MB)