FCU 1000
FCU 1000 fungerar som ett portabelt serviceinstrument för tillfällig mätning av fasta partikelföroreningar samt vattenmättnad och vätsketemperatur i hydraulsystem. Den integrerade pumpen och medföljande slangar möjliggör för applikationen att:
- Styra kretsar
- trycksätta kretsar och
- behållare utan tryck
Alla mätdata (ISO, SAE/NAS samt % mättnad och temperatur i °C eller °F) lagras i det interna datalagret. Mätresultaten kan överföras via Bluetooth till en terminal för utvärdering. För användning i hydraulsystem, för service i mobila hydrauliken och för underhåll.
- Passar för hydrauloljor på upp till 350 mm2/s (hydrauloljor på upp till ISO VG 68)
- För kortvarig drift (S4, enligt DIN EN 60034/VDE 0530)
- FCU 1315 är även lämplig för dieselapplikationer
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [se]
SKU
GP_1000510109
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
|
FCU1310-4-U-AS-1
Material nr. 3353201
Leverans inom ca. -
dagar
Leveranstid på begäran
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
|
|
Vänligen logga in för priser | |||||
|
FCU1315-4-U-AS-1
Material nr. 4103386
Leverans inom ca. -
dagar
Leveranstid på begäran
lastning...
Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
|
|
Vänligen logga in för priser |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

FCU1000 FluidControl Unit
Produktbroschyr
SV
(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Produktbroschyr
EN
(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Bruksanvisning
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(10.46 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(10.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Bruks-/underhållsanvisningar
SV
(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Bruks-/underhållsanvisningar
EN
(1.47 MB)