ETS 1700
Tillgängliga versioner:
Standard
Den elektroniska temperaturomkopplaren ETS 1700 används främst tillsammans med temperatursensorn TFP 100 som är speciellt utvecklad för tankinstallation.°° Den fyrsiffriga displayen kan indikera den aktuella temperaturen, en av omkopplingsväxlar naeller den maximala temperaturen.
Den maximala temperaturen anger den högsta temperaturen som har inträffat sedan enheten slogs på eller senast återställdes. De 4 omkopplingsutgångarna kan användas för att kontrollera till exempel värme- och kylprocesser i hydraulsystem. Fyra kopplings- och återkopplingspunkter som är oberoende av varandra kan justeras mycket enkelt via knappsatsen. En analog utgång (4 .. 20 mA eller 0 .. 10 V) finns för integrering i övervakningssystem (t.ex. med PLC).
- 4-siffrig digital display
- Enkel hantering genom nyckelprogrammering
- 4 gränsvärdesreläer, omkopplingspunkter och återkopplingspunkter kan justeras oberoende av varandra
- Analog utgångssignal kan väljas (4 .. 20 mA eller 0 .. 10 V)
- Många användbara extra funktioner
- Installationsläge kan väljas (sensoranslutning under/ovanför, tangentbord och display kan roteras 180 °)
ETS 1700
|
ETS 1701-100-000
Materialnr 906628
|
|
Nedladdningar
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_18303-ETS-1700-Handbuch-D-E-F.jpg)
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)