![Tankuppsättning Tankuppsättning](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Tankset-PIC123-1__SALL__AIN__V2.jpg)
Tankuppsättning
Som leverantör av systemlösningar levererar HYDAC alla tillbehör som krävs för fluidsystemens funktion, förbättring, eftermontering, utrustning, optimering och underhåll samt snabb och slutgiltig installation.
Leveransomfattning:
- Tank (alum.)
- Bas till tanken (alum.)
- Tätning av ändstycke
- Ändstycke förberett för returledningsfilter, ventilationsfilter och kopplingskåpa
- Returledningsfilter RT
- Ventilationsfilter BFP
- Komplett skruvsats för montering av alla levererade komponenter
Tillgängliga storlekar från 6,5 l till 70 l.
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Produktöversikt
Nedladdningar för den här kategorin
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6192-00001.jpg)
Tankset
Produktbroschyr
SV
(0.29 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6192-00001.jpg)
Tankset
Produktbroschyr
EN
(0.29 MB)