ML horisontella ventilstaplingssystem
HYDAC ventilstapelsystem typ ML är ett styrblock sammansatt med individuella standardmoduler för oljehydraulsystem. Olika funktionsmoduler kan fästas på grundmodulen. Den ML horisontella stapelanordningen kan monteras till HYDAC CA, CO1(S), DC1 och HP kraftenhter med hjälp av olika grundmoduler eller kopplas till vilket hydraulsystem som helst med hjälp av en röranslutningsmodul. Den modulära designen gör det här systemet mycket flexibelt och erbjuder anpassade lösningar för styruppgifter. Den imponerar med sina små dimensioner och höga effekttäthet. Det här systemet är konstruerat huvudsakligen för styrning av små förbrukare och för uppgifter med tryck- och kraftmotstånd.
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Behöver du en anpassad lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.
Nedladdningar för denna kategori
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

ML Valve Stacking System
Produktbroschyr
SV
(9.04 MB)

ML Valve Stacking System
Produktbroschyr
EN
(9.04 MB)