L ventilstaplingssystem
Staplingssystem som kan utökas efter behov för att kontrollera småskaliga konsumenter och tryckbelastningsbevarande uppgifter - Hög flexibilitet i planering och konstruktion - Små dimensioner kombinerat med hög effekttäthet - Läckagesäkerhet tack vare korta, styva anslutningar - Efterföljande förlängning möjlig av lägga till moduler TEKNISKA DATA Flöde: upp till 12 l/min
Driftstryck: max. 500 bar
Spänningar: 24 och 230 volt
Skyddsklass: IP65 till DIN EN 60034-5
Vätsketyp: hydraulolja enligt DIN 51524 del 1 och 2
Temperaturintervall för driftvätskan: min. -20 °C till max. + 80 °C
Omgivningstemperaturintervall: min. -20 °C till max. +40 °C
Viskositetsområde: 10 – 380 mm²/s rekommenderas Filtrering: max. tillåten kontaminering av driftvätska enligt ISO 4406 Klass 21/19/16 Vikt: från 0,2 till 2,2 kg per enskild modul
Returflöde: upp till 15 l/min
Montering: till CO1-, DC1-, CA- och HP-enheter
Detaljer i broschyr 5.304.2
Nedladdningar för den här kategorin
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5311-00001.jpg)
AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5311-00001.jpg)
AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5304-00001.jpg)
L Valve Stacking System
(0.46 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5304-00001.jpg)
L Valve Stacking System
(0.46 MB)