HL vertikala ventilstaplingssystem

HL vertikala ventilstaplingssystem

HL staplingssystemet är en hydraulisk styrlogik. Den innehåller alla de styrningar som är relevanta för extrafunktioner i maskinverktyg eller andra maskiner i industriella tillämpningar - uppbyggt som ett modulärt system. I kombination med vår frekvensstyrda kompaktenhet CO3 är det här den perfekta helhetslösningen för din maskin. Staplingssystemet är tillverkat för individuella funktionsmoduler som sitter sida vid sida med våra beprövade och testade patron och Cetop ventilteknik Systemet kan enkelt anpassas speciellt eftersom det är mycket enkelt att lägga till och byta ut komponenter. Eftersom de individuella funktionsmodulerna kan användas oberoende, nära den särskilda förbrukaren, möjliggör vårt HL system en optimal prestanda på din maskinkonstruktion.
Läs mer Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Behöver du en anpassad lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.