Butiken kommer inte att fungera korrekt om cookies är inaktiverade.
Hybox
Hybox – en mycket kompakt och effektiv liten enhet
- Flexibelt ventilkoncept
- Ytterligare kontrollblock kan enkelt läggas till
- Möjlighet att integrera Hydac ML-serien
- Tankstorlek: 20-400 l
- Max. tryck: 350 bar
- Max. flödeshastighet: 1–60 l/min
- Kort leveranstid: <3 dagar
Läs mer på engelska
Visa mindre
Behöver du en anpassad lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.
Tyvärr, det finns inga resultat som matchar dina filter.
Behöver du en anpassad lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.
Nedladdningar för denna kategori
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.