EcoSwitch
HYDAC EcoSwitch är ett hydrauliskt kontrollgrenrör kombinerat med en dubbelpump. Grundidén är att byta ett av dubbelpumpens pumpsteg till trycksänkt cirkulation vid låga krav. Pumpsteget är ändrat från trycksänkt cirkulation till systemet och vice versa på en hydraul-mekanisk grund med hjälp av två ventiler: en pilotventil och en huvudstyrventil som öppnar och stänger anslutningen till tanken.
För maskiner som inte kan utnyttja fördelarna med hastighetsomriktare, HYDAC EcoSwitch tillhandahåller en enkel lösning för att minska förlust i hydraulsystemet. En annan fördel är att EcoSwitch inte behöver någon elektronik, sensorer eller programvara och enkelt kan integreras i hydraulsystemet, till exempel via högtrycksgripare (HPCO) i ett system med öppen mitt. EcoSwitch är oberoende av drivenhetsteknologin vilket innebär att den kan integreras i en konventionell maskin.
För maskiner som inte kan utnyttja fördelarna med hastighetsomriktare, HYDAC EcoSwitch tillhandahåller en enkel lösning för att minska förlust i hydraulsystemet. En annan fördel är att EcoSwitch inte behöver någon elektronik, sensorer eller programvara och enkelt kan integreras i hydraulsystemet, till exempel via högtrycksgripare (HPCO) i ett system med öppen mitt. EcoSwitch är oberoende av drivenhetsteknologin vilket innebär att den kan integreras i en konventionell maskin.