EcoPack Plus

EcoPack Plus

Nya HYDAC EcoPack+ är en kraftenhetsproduktportfölj med hastighetsomriktare och programvara som en decentraliserad självständig lösning för försörjning av hydrauliska manövreringsorgan individuellt vid behov. Beroende på pulskvoten, funktionerna och försörjningsspänningen på maskinen förser vi EcoPack+ med en luft- eller vattenkyld motor som en plug and play-lösning i ett spänningsintervall på 48–400 VDC.
Tack vare programvaran som utvecklades speciellt för EcoPack+, behöver tillverkare inte oroa sig för att hitta en effektiv driftstrategi. EcoPack+ utvecklades speciellt för lastavkännande system och behöver bara en hydraulisk lastavkännande signal från arbetshydrauliken som krav, som gör den oberoende av typen av pilotkontroll. Tack vare programspecifik driftstrategi och den integrerade krafthanteringen kan maskintillverkaren dra fördel av minskad komplexitet i maskinarkitekturen.
Läs mer Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Behöver du en anpassad lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.

Nedladdningar för denna kategori

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Produktbroschyr SV

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Produktbroschyr EN

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack+ - Power pack with speed variable flow on demand control
Produktbroschyr SV

(0.78 MB)

HYDAC EcoPack+ - Power pack with speed variable flow on demand control
Produktbroschyr EN

(0.78 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Produktinformation SV

(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Produktinformation EN

(2.32 MB)