EcoPack
Det nya HYDAC EcoPack är ett sortiment med kraftenheter med varierande hastighet som decentraliserad självständig lösning, för individuell försörjning utefter behov av hydrauliska aktuatorer. Beroende på arbetscykeln, funktionen och försörjningsspänningen på maskinen, tillhandahåller vi EcoPack med luft- eller vattenkyld motor i spänningsområden mellan 24-400 VDC. Motorns funktion med varierande hastighet realiseras med en hastighetstransmitter som kommunicerar med omriktaren. Dessutom kan omriktaren integreras i maskinens CAN-bussystem (CANopen eller SAE1939). Tillsammans med HYDAC-styrningar (TTC) kan EcoPack även byggas in i maskinens konstruktion som ett självständigt system med sin egen styrning.
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Behöver du en anpassad lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.
Nedladdningar för denna kategori
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Produktbroschyr
SV
(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Produktbroschyr
EN
(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Produktinformation
SV
(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Produktinformation
EN
(2.32 MB)