Breakoutboxar
För att förenkla idrifttagningsprocessen och snabba på fältdiagnostiken kan vi erbjuda flera breakoutboxar som är kompatibla med våra styrenheter.
Boxarna kan integreras direkt i befintligt kablage med den medföljande anslutningskabeln. Om de befintliga kablarna sitter i ett konstigt läge (t.ex. i mitten av motorrummet), kan de förlängas 3 meter med en extra förlängningskabel (harness-förlängningskabel). Detta rekommenderas av ergonomiska skäl.
Tack vare ett 4 mm säkerhetskontaktdon för labb kan konventionell mätningsutrustning användas. Säkerhetskontaktdon för labb eliminerar praktiskt taget alla oönskade kortslutningar när kontaktdon är isatta/bortkopplade (t.ex. orsakade av att kabeln faller på fordonsgolvet). Kortslutningsjumper har en dubbel pick-up. Detta innebär att det är möjligt att mäta och manipulera samtidigt.
Perfekt matchande breakoutboxar är tillgängliga för de olika styrenheternas storlekar.
Breakoutboxarna kan också enkelt fästas under utmanande omständigheter med hjälp av motsvarande monteringshål.