HEZ Picolo

HEZ Picolo

De elektriska cylindrarna i HEZ Picolo-serien är linjära drivenheter med en elegant, tunn formgivning.
Visuellt tilltalande, väderbeständiga, med anodiserat aluminium- eller vattentätt rostfritt stålhölje.
Dessa cylindrar kan användas i fasader eller industriella tillämpningar med ett kraftintervall på upp till 1,8 kN.
De kan användas för justeringsfunktioner med tillfällig drift som liknar S3-drift.
Läs mer på engelska Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Behöver du en anpassad lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.