HEZ Modular

HEZ Modular

De elektriska cylindrarna i HEZ Modular-serien är linjära drivenheter som kan konfigureras med ett modulärt system.
Motorn, avledningslådan, växellådan och den linjära enheten kan individuellt kombineras med varandra.
En sådan kombination uppnår en hög grad av flexibilitet med standardiserade komponenter.
Helt anpassade designer och projektbaserade utvecklingar är också möjliga.
Kraftintervallet för den här serien ligger mellan 1 kN och 500 kN, med slaglängder på upp till 5 meter.
Läs mer Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Behöver du en anpassad lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.