Electric cylinders

Electric cylinders

HYDAC elektriska cylindrar (HEZ) är också kända som elektromekaniska linjära ställdon. De består av en spindeldrivning som drivs av en elektrisk motor. Elektriska cylindrar kräver endast elektrisk energi, det innebär att de kan användas mycket flexibelt och decentraliserat.
De innehåller inga hydrauloljor, endast smörjmedel. Våra elektriska cylindrar finns tillgängliga med justeringskrafter från 1 kN till 500 kN och slaglängder på upp till 5 meter. Det finns flera designer och serier som skiljer sig åt rörande kopplingen mellan motorn och den gängade spindeln samt tillämpningsområdet. Vårt produktutbud täcker också alla tillämpningsområden. Från enkla justeringsfunktioner med tillfällig rörelse till högdynamiska arbetsfunktioner i kontinuerlig drift. Elektriska cylindrar är underhållsfria under hela sin livstid.
Läs mer på engelska Visa mindre
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Behöver du en anpassad lösning? Du kan skicka en produktförfrågan direkt till våra experter.

Nedladdningar för denna kategori

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Produktbroschyr SV

(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Produktbroschyr EN

(2.21 MB)