Cylindrar
Cylindrar är viktiga drivenhetselement i maskinteknik. Tillämpningsfälten är mycket varierande. Stationära, från en maskinkonstruktion med ett speciellt syfte och broresningscylindrar till säkra drivkraftsfunktioner i kraftverket. Mobila, från teleskopkranar till jordbrukstillämpningar. Ofta under extrema omständigheter, höga spänningar och långa stilleståndstider.
Vi ställer själva dessa krav på oss och kan utnyttja bred erfarenhet och ett omfattande produktutbud från hydraulcylindrar och elektriska cylindrar. De kundspecifika utmaningarna tas med i beräkningen vid ett systems energieffektivitetsaspekter, viktoptimering, livslängd, underhåll och generella ekonomiska lönsamhet.
Kombinationen av HYDACs hydrauliska kraftenheter och KineSys drivenhetslösningar gör att vi kan erbjuda kompletta systemlösningar. Utöver detta kan sensorsystem integreras eller läggas till för att skicka information om det linjära läget, trycket eller styrkan till styrenheten. Kombinerat med styrenheten och motsvarande drivenhetssystem kan cylindrarna köras med öppen eller stängd slinga-styrning. Global service är pricken över i:et i det breda produktutbudet.
Hydraulcylindrar
Standardområde på upp till 1 000 mm i diameter och upp till 12 m slag
Hög styrkedensitet p< 1 000 bar
Hög dynamik
Robust teknik
Med slutpositionsdämpning
Med justerbar, smart ventilteknologi
Andra mått på begäran
Elektriska cylindrar
Standardområde: Justerar styrka upp till 25 kN dynamik, slag på upp till 2 m
Kompakt drivenhet
Självlåsning möjlig
Hög miljökompatibilitet
Hög positionsnoggrannhet