Sökresultat för: 'CSI-D-5'
1
Resultat
i kategori
Produkter
Produktkategori
<div><p>Oavsett om det är varvs- eller verktygsmaskiner, mobila kranar eller stålverk, maskinkonstruktion eller offshore, EX-skydd eller laboratorieapplikationer eller även applikationer med väte som medium. Vårt omfattande produktsortiment har rätt tryckgivare för din applikation.</p></div><div><p>Serie</p><ul><li>HDA 4000, för mobil och stillastående hydraulik, olika gränssnitt (CAN, HART),<br /> Beroende på version<br /> för explosiva atmosfärer med ATEX,- CSA-, IECEx-godkännande<br /> För applikationer med ökad funktionssäkerhet enligt EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 3),<br /> Med spolmembran,<br /> För varvsindustri och offshore med godkännande från:<br /> - American Bureau of Shipping<br /> - Lloyds sjöfartsregister<br /> - Det Norske Veritas/Germanischer Lloyd<br /> - Bureau Veritas <div> </div></li><li>HDA 4000 / HDA 8000 för väteapplikationer</li><li>HDA 4800, ytterst exakt, för stål- och valsverk, laboratorieapplikationer, testbänkar</li><li>HDA 7000, för serieapplikationer inom industri- och mobila sektorer med trånga installationsutrymmen,<br /> - Kompakt design<br /> - Valfri CANopen-aktiverad<br /> - Valfri med främre membran</li><li>HDA 8000, för serieapplikationen inom industri- och mobilsektorn<br /> - Med ECE-typgodkännande av vägfordon<br /> - Valfritt för applikationer med ökad funktionssäkerhet enligt EN ISO 13849-1 (PL d Cat. 2) eller DIN EN 61508 (SIL 2)</li><li>°HPT 1000, för serieapplikationer i extremt små installationsutrymmen<br /> - Liten, kompakt design<br /> - Robust<br /> - Valfri CANopen/SAE J1939<br /> - Valfri med IO-Link-gränssnitt<br /> - Valfri "smart"<br /> </li></ul><p>Teknik</p><ul><li> ° Töjningsmätare med tunn film på keramiskt membran (lågt inställningsområde)</li><li> ° Töjningsmätare med tunn film på membran av rostrfritt stål (lågt och högt inställningsområde)</li></ul><p> Standardinställningsområden </p><p>från 0 till 1 och 0 till 600/2000 bar relativt tryck, beroende på version</p><ul><li>Upp till 2,5 bar absolut tryck</li><li> Kalibrering även i PSI och MPa</li><li>Det finns andra inställningsområden eller särskild kalibrering på begäran</li></ul></div>
0
Resultat
i kategori
Ämnen och lösningar
1
Resultat
i kategori
Nedladdningar
CSI-D-5 ConditionSensor Interface
Produktbroschyr
Inga detaljer
Engelska
(608 KB)
Finns inte din fil i listan?
Till vård nedladdnings- & mediacenter