CSI-B-7

Gränssnittsmodulen för StatusSensorn används för att omvandla digitala sensorsignaler (HYDAC SensorGränssnittHSI) till ett nätverksprotokoll (HSI TCP/IP). 
 
På CSI-B-7 är det möjligt att ansluta upp till två sensorer med skruvklämmor och strömsätta dem.
 
Parametrera önskad IP-adress och subnätmask en gång via de fem stifthane-anslutningarna M12x1. Nätverksanslutningen upprättas med hjälp av en nätverkskabel som finns tillgänglig i handeln (patch) tillsammans med en RJ45-kontakt. Gränssnittsmodulen har tagits fram för installationer med räcken på höjd i styrskåp.

  • Två ingångsmoduler för HYDAC-sensorer
  • Direkt anslutning till sensorerna via skruvklämmor
  • Nätverksanslutning via RJ45-bussning
  • Mycket kompakt design
  • Lämplig för installation av räcken på höjd
  • Skyddsklass IP 40
SKU
GP_1000428078
lär dig mer ...
Produktsökning
Filterval
Återställ filter

CSI-B-7


Grupperade produktartiklar
CSI-B-7 Condition Sensor Interface
Materialnr 3713134
Standard:
EN 61000-6-2:2005
varje 1 PCE
Lägg till i min lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Produktbroschyr SV

(0.25 MB)

CSI-B-7 ConditionSensor Interface
Produktbroschyr EN

(0.25 MB)