CMP

Condition Monitoring Package CMP är ett onlinemätsystem för fastställning av solid kontaminering, vattenmättnad och vätskestatus i hydraul- och smörjvätskor. Beroende på design, omfattas CMP av motorn, pumpen och sensoranslutningsblocket och kan därför enkelt integreras hydrauliskt i vätskekretsar på existerande system. Dessutom möjliggör det optimal överföring av uppmätta värden in i dataerhållnings- och utvärderingssystem. Detta innebär att CMP är en tillståndsövervakningslösning för vätskor som är kompakt och lätt att montera i efterhand.

 

  • Renhetsövervakning av komponenter i testbänkar
  • Oljerenhetsövervakning på tankar (ej trycksatta) och tryckledningar
  • Beprövad lösning för mätuppgifter med lågt systemtryck
  • Även tillgängligt för pumpar med högt ingångstryck
Läs mer Visa mindre
SKU
GP_1000510103
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Grupperade produktartiklar
CMP1220-1-C11-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Material nr. 4657399
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
CMP1220-ZP-C11-Z-HLB10/-000
Material nr. 4654795
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
CMP1320-1-Z-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Material nr. 4841165
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
CMP1210-4-Z-W/N/X60/O60-AS1C/-000
Material nr. 4843979
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
St
Lägg till i min lista
Obs: I avsnittet "Min lista" kan du komma ihåg produkter och begära dem.
CMP1310-ZP-C111-Z-AS1C/-000
Material nr. 4861928
Leverans inom ca. - dagar Begär ersättningstid lastning... Ersättningstiden beror på produktkvantiteten.
Standard:
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
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
CMP ConditionMonitoring Package
Produktbroschyr SV

(1.86 MB)

CMP ConditionMonitoring Package
Produktbroschyr EN

(1.86 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Produktbroschyr SV

(0.59 MB)

CMP 1000 Ex ConditionMonitoring Package
Produktbroschyr EN

(0.59 MB)