Bränslepumpar
HYDAC-tankningspumpar är kompakta enheter utrustade med en DC-drivenhet för snabb och enkel pumpning av dieselbränsle eller hydraulolja.
– Självsugande upp till en höjd av 2,5 m
– Kompakt design
– DC-motor med IP65-skydd
– Lämpliga för torrkörning
– Självsugande upp till en höjd av 2,5 m
– Kompakt design
– DC-motor med IP65-skydd
– Lämpliga för torrkörning
SKU
lär dig mer ...
GP_1000515327
- Search Bar : $SL-1000066624 [1000516691] [se]
Produktsökning
Filterval
Återställ filter
Bränslepumpar
• För hydraulikolja eller diesel• Med DC-motor
|
MFZP-1/1.1/P/AMG/10/RV4.5/0.2/24V-IP65
Materialnr 723803
|
|
||||
|
MFZP-1/6.0/P/63/13/24V-DC(50L/MIN-IP65)
Materialnr 723541
|
|
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan den hittas direkt på en individuell produktnivå.
Media
TechNews-påfyllnadspumpar MFZP
Produktinformation
SV
(0.36 MB)
TechNews Filling pumps MFZP
Produktinformation
EN
(0.36 MB)