Avstängningsventiler AV700

Avstängningsventiler från AV700-serien är läckagetäta och passar för tryck på upp till 700 bar och flödeshastigheter på upp till 25 l/min. Förutom en kompakt och lättviktig design, möjliggör de flöde i båda riktningarna.

  • Max. drifttryck: 700 bar
  • Max. flödeshastighet: 25 l/min
  • Storlek: Storlek 6 till DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H
SKU
GP_1000422321
Produktsökning
Val av filter
Återställ filter
Grupperade produktartiklar
AV700-6-E-700-S-V-A*00
Material nr. 3678553