AS 3000
AquaSensor AS 3000 med sin integrerade digitala display används för online-detektering av vatten i oljor, i synnerhet som en sensor för tillståndsövervakning.
Instrumentet har två switchutgångar och en växlingsbar analogutgångssignal (4 till 20 mA eller 0 till 10 V). AS 3000 detekterar vattenmättnadsnivån och vätskans temperatur och överför dessa värden i form av en analog eller växlingssignal. Displayen visar de nyligen uppmätta värdena. Alla inställningar som erbjuds av AS 3000 är grupperade i två lättnavigerade menyer. Följande parametrar kan justeras:
AS 3000 ger kontinuerlig övervakning av hydraul- och smörjoljor – precist, permanent och online.
4-siffrig digital display
Kan uppnå optimal inriktning genom rotationsförmåga i två axlar
Tillförlitlig tack vare dess robusta konstruktion
Kräver ingen kalibrering till olika typer av oljor
Trycktålig, även under pulsationsförhållanden
Brett vätsketemperaturområde
Individuell konfiguration
Enkel hantering genom nyckelprogrammering
Tidig detektering av vattenproblem, så att fel och onödiga driftavbrott undviks
AS 3000
|
AS 3008-5-000
Materialnr 922591
|
|
||||||
|
AS 3108-5-000
Materialnr 922592
|
|
Nedladdningar
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7636-00001.jpg)
AS3000 AquaSensor
(0.56 MB)