HLT 2150-R1-006-C01-0225-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
930434
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
Elanslutning | Kontakt M12x1, 4-polig |
---|---|
Mekanisk anslutning | M18x1,5 skruv på fläns |
Utgångssignal | 4 .. 20 mA (3-ledare) |
Upplösning | 0,1 mm |
Mätintervall [mm] | 225 |
Design/geometri | Stång |
Mätprincip | Magnetostriktiv |
Godkännanden och certifikat | Nej |