HPT 1446S-F31-1-0250-P20

Artikelnummer
930339
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
Godkännande Ingen
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal IO-Link
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 250
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
IODD_930339_HPT 1446S-F31-1-0250-P20
Programvara SV

(0 MB)

IODD_930339_HPT 1446S-F31-1-0250-P20
Programvara EN

(0.75 MB)