HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
930250
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
Godkännande och certifikat | Nej |
---|---|
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA, 0 till 10V, IO-Link |
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Omkopplingsutgångar | 2 |
Maximalt inställningsvärde | 1 |
Minimi inställningsvärde | -1 |
Tryckenhet | BAR, PSI, MPA |
Typ av tryck | Relativ |
Bildskärm | Ja |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Programvara
SV
(0 MB)

IODD_930250_HPS 2446-F31-0001-000(-1..+1bar)
Programvara
EN
(0.63 MB)