HPS 2446-F31-0040-000

Artikelnummer
930245
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
Godkännande och certifikat Nej
Extra gränssnitt 4 till 20 mA, 0 till 10V, IO-Link
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Omkopplingsutgångar 2
Maximalt inställningsvärde 40
Minimi inställningsvärde 0
Tryckenhet BAR, PSI, MPA
Typ av tryck Relativ
Bildskärm Ja

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
IODD_930245_HPS 2446-F31-0040-000
Programvara SV

(0 MB)

IODD_930245_HPS 2446-F31-0040-000
Programvara EN

(0.62 MB)