HPT 1448-F11-0060-000

Artikelnummer
930166
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning M12x1 / 5p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal CANopen
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 60
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ