HIT 1508-F11-Y-180-X-90-1-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
930109
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
Höljmaterial | Aluminium |
---|---|
Mätintervall av sekundär axel | 90 |
Mätintervall av primär axel | 180 |
Sekundär axel (sluttningens sida) | X-axel |
Primär axel (sluttningens längd) | Y-axel |
Antal lutningsaxlar | 2 |
Utgångssignal | CANopen |
Extra CAN-bussning | Ja |
Elanslutning | 8 |
Upplösning | 0,01 |
Noggrannhet | 0,20 |
Rörelsekompensation | Ja |
Godkännanden och certifikat | UL, ECE |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

EDS_930109_HIT 1508-F11-Y-180-X-90-1-000
Programvara
SV
(0.06 MB)

EDS_930109_HIT 1508-F11-Y-180-X-90-1-000
Programvara
EN
(0.06 MB)