HAT 1436-F11-360L-P01-D106-M01-000

Artikelnummer
930068
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
Godkännanden och certifikat Nej
Mätintervall, slutvärde 360
Mätintervall, startvärde 0
Typ Enkelvarv
Elanslutning M12x1 han-kontakt, 5-stift, axiell
Kapslingsdiameter 36 mm, rund
Fastsättningstyp Synkront 4-hål M3
Mekanisk anslutning 10 mm form D, DM 6 mm
Utgångssignal CANopen
Upplösning 14 bit
Noggrannhet 0,2° max = 0,1° typ