HPT 1446S-C-0016-000

Artikelnummer
930050
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning 7/16-20 UNF 2A (SAE4) / ytter
Utgångssignal 4 till 20mA (3 ledare, källa)
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 16
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Programvara SV

(0 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Programvara EN

(0.06 MB)