HPT 1746-F31-B-0160-000

Artikelnummer
930026
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
Godkännande Ingen
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal 0 till 10V, IO-Link
Noggrannhet 0,50% max = 0,25% typ.
Tryckområde maximalvärde 160
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
IODD_930026_HPT 1746-F31-B-0160-000
Programvara SV

(0.68 MB)

IODD_930026_HPT 1746-F31-B-0160-000
Programvara EN

(0.68 MB)