HPT 1746-F31-B-0040-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
930018
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
Godkännande | Ingen |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | 0 till 10V, IO-Link |
Noggrannhet | 0,50% max = 0,25% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 40 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Programvara
SV
(0.4 MB)

IODD 930018 HPT 1746 F31 B 0040 000
Programvara
EN
(0.4 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Programvara
SV
(0.68 MB)

IODD_930018_HPT 1746-F31-B-0040-000
Programvara
EN
(0.68 MB)