HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000

Artikelnummer
930001
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
Godkännanden och certifikat ECE
Mätintervall, slutvärde 360
Mätintervall, startvärde 0
Typ Enkelvarv
Elanslutning Deutsch DT04, 4-polig.
Kapslingsdiameter 25 mm, rund
Fastsättningstyp Monteringsfläns
Mekanisk anslutning Svängkranslager, Ø 21 mm, 2x M5
Utgångssignal CANopen
Upplösning 14 bit
Noggrannhet 0,2° max = 0,1° typ

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Programvara SV

(0 MB)

EDS_930001_HAT 1425-F11-360L-V01-DK21-M05-000
Programvara EN

(0 MB)