HPT 1746S-F31-B-0250-000(160bar)
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
929987
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
Godkännande | Ingen |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | IO-Link |
Noggrannhet | 0,50% max = 0,25% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 160 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

IODD_929987_HPT 1746S-F31-B-0250-000(160bar)
Programvara
SV
(0 MB)

IODD_929987_HPT 1746S-F31-B-0250-000(160bar)
Programvara
EN
(0.72 MB)