HPT 50K-R-08.0-S-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
929762
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
Godkännande | UL godkännande |
---|---|
Elanslutning | Deutsch DT04 / 3p |
Mekanisk anslutning | G1/2 HN28-22 |
Utgångssignal | 10 till 90 %UB |
Noggrannhet | 5,00 % max = 3,00 % typ. |
Tryckområde maximalvärde | 8 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Skillnad |