HPT 50K-R-05.0-S-000

Artikelnummer
929758
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning Deutsch DT04 / 3p
Mekanisk anslutning G1/2 HN28-22
Utgångssignal 10 till 90 %UB
Noggrannhet 5,00 % max = 3,00 % typ.
Tryckområde maximalvärde 5
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Skillnad