HPT 1746S-B-0250-000

Artikelnummer
929705
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal IO-Link
Noggrannhet 0,50% max = 0,25% typ.
Tryckområde maximalvärde 250
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ