HAT 1236-C01-360R-P01-D106-M01-S2PD-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
929370
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
Godkännanden och certifikat | SIL 2, PL D, Kat 2 |
---|---|
Mätintervall, slutvärde | 360 |
Mätintervall, startvärde | 0 |
Typ | Enkelvarv |
Elanslutning | M12x1 han-kontakt, 5-stift, axiell |
Kapslingsdiameter | 36 mm, rund |
Fastsättningstyp | Synkront 4-hål M3 |
Mekanisk anslutning | 10 mm form D, DM 6 mm |
Utgångssignal | 4..20 mA (3-ledare) |
Upplösning | 12 bit |
Noggrannhet | 0,3° max = 0,15° typ |