HPT 1446S-F31-0040-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
929319
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
Godkännande | Ingen |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | IO-Link |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 40 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Programvara
SV
(0.41 MB)

IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Programvara
EN
(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Programvara
SV
(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Programvara
EN
(0.41 MB)