HDA 7448-F12-0040-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
929230
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
Godkännande | UL godkännande |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | CAN J1939 |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 40 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |