HPT 1448S-F11-0600-400
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
929134
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
Godkännande | Ingen |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | CANopen |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 600 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

EDS 929134 HPT 1448S F11 0600 400
Programvara
SV
(0.07 MB)

EDS 929134 HPT 1448S F11 0600 400
Programvara
EN
(0.07 MB)

EDS_929134_HPT 1448S-F11-0600-400
Programvara
SV
(0.07 MB)

EDS_929134_HPT 1448S-F11-0600-400
Programvara
EN
(0.07 MB)