HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000

Artikelnummer
929114
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
Godkännanden och certifikat SIL 2, PL D, Kat 2, ECE
Mätintervall, slutvärde 360
Mätintervall, startvärde 0
Typ Enkelvarv
Elanslutning M12x1 han-kontakt, 5-stift, axiell
Kapslingsdiameter 36 mm, rund
Fastsättningstyp Synkront 4-hål M3
Mekanisk anslutning 9 mm form D, DM 8 mm
Utgångssignal CANopen Safety
Upplösning 18 bit
Noggrannhet 0,2° max = 0,1° typ

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Programvara SV

(0 MB)

EDS_929114_HAT 3836-F13-360L-P01-D098-M01-S2PD-000
Programvara EN

(0 MB)