HPT 1446-F31-0100-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
928949
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
Godkännande | ECE typgodkännande (E13 bil) |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 4p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | IO-Link |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 100 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

IODD 928949 HPT 1446 F31 0100 000
Programvara
SV
(0.6 MB)

IODD 928949 HPT 1446 F31 0100 000
Programvara
EN
(0.6 MB)

IODD_928949_HPT 1446-F31-0100-000
Programvara
SV
(0.6 MB)

IODD_928949_HPT 1446-F31-0100-000
Programvara
EN
(0.6 MB)