HDA 7476-B-6000-000(PSI)

Artikelnummer
928871
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
Godkännande UL godkännande
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning 9/16-18 UNF 2A (SAE6) / ytter
Utgångssignal 0 till 10V
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 6000
Tryckområde minimivärde 0
Tryckenhet PSI
Typ av tryck Relativ