HPT 50G-C-05.0-S-D-000(5m)
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
928857
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
Godkännande | ATEX, CSA, IECEx |
---|---|
Elanslutning | Kanal 1/2-14 NPT mantlad kabel |
Mekanisk anslutning | G1/2 HN28-22 |
Utgångssignal | 4 till 20mA (3 ledare, källa) |
Noggrannhet | 5,00 % max = 3,00 % typ. |
Tryckområde maximalvärde | 5 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Skillnad |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate
SV
(2.26 MB)

ATEX Approval KEMA10ATEX0100X E
Approval and certificate
EN
(2.26 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate
SV
(0.11 MB)

CSA Approval 2032612 E
Approval and certificate
EN
(0.11 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate
SV
(0.32 MB)

IECEx Approval IECExKEM10.0053X E
Approval and certificate
EN
(0.32 MB)