HPT 1446S-F31-0400-031(-1..400bar)

Artikelnummer
928771
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
Godkännande Ingen
Elanslutning M12x1 / 4p
Mekanisk anslutning G1/4 A ISO 1179-2 / ytter
Utgångssignal IO-Link
Noggrannhet 1,00% max = 0,5% typ.
Tryckområde maximalvärde 400
Tryckområde minimivärde -1
Tryckenhet BAR
Typ av tryck Relativ

Nedladdningar

CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media
IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Programvara SV

(0.96 MB)

IODD 928771 HPT 1446S F31 0400 031
Programvara EN

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Programvara SV

(0.96 MB)

IODD_928771_HPT 1446S-F31-0400-031
Programvara EN

(0.96 MB)