HPT 1448S-F11-0060-000
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
928759
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
Godkännande | UL godkännande, ECE typgodkännande (E13 bil) |
---|---|
Elanslutning | M12x1 / 5p |
Mekanisk anslutning | G1/4 A ISO 1179-2 / ytter |
Utgångssignal | CANopen |
Noggrannhet | 1,00% max = 0,5% typ. |
Tryckområde maximalvärde | 60 |
Tryckområde minimivärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Nedladdningar
CAD-data kan inte hittas på produktkategorinivå. Istället kan de hittas direkt på en enskild produktnivå.
Media

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Programvara
SV
(0.1 MB)

EDS 928759 HPT 1448S F11 0060 000
Programvara
EN
(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Programvara
SV
(0.1 MB)

EDS_928759_HPT 1448S-F11-0060-000
Programvara
EN
(0.1 MB)