EDS 1791-N-016-200 (4 Schließer)
Artikelnummer
Till produktgrupp på högre nivå
928655
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
Godkännande och certifikat | Nej |
---|---|
Extra gränssnitt | 4 till 20 mA, 0 till 10V |
Elanslutning | Plintlist |
Mekanisk anslutning | G1/4 ISO 1179-1 / inner |
Omkopplingsutgångar | 4 |
Maximalt inställningsvärde | 16 |
Minimi inställningsvärde | 0 |
Tryckenhet | BAR |
Typ av tryck | Relativ |
Bildskärm | Ja |